EL1084, EL1094 - LEDs und Anschlussbelegung

EL1084, EL1094 - LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.20: EL1084, EL1094

EL1084, EL1094 - LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

INPUT 1 - 4

grün

aus

Signalspannung "0" (18 V ... 30 V)

an

Signalspannung "1" (0 V ... 7 V)

EL1084, EL1094 - Anschlussbelegung

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

Input 1

1

Eingang 1

0 V

2

0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 3, 6, 7 und negativen Powerkontakt)

0 V

3

0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 6, 7 und negativen Powerkontakt)

Input 3

4

Eingang 3

Input 2

5

Eingang 2

0V

6

0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 3, 7 und negativen Powerkontakt)

0V

7

0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 3, 6 und negativen Powerkontakt)

Input 4

8

Eingang 4