EL1024, EL1034 - Technische Daten

Technische Daten

EL1024

EL1034

digitale Eingänge

4

4 (potentialfrei)

Nennspannung der Eingänge

24 VDC (-15 % / +20 %)

Signalspannung "0"

-3 V ... 5 V (EN 61131-2, Typ 2)

-3 V ... 5 V (EN 61131-2, Typ 1)

Signalspannung "1"

11 V ... 30 V (EN 61131-2, Typ 2)

15 V ... 30 V (EN 61131-2, Typ 1)

Eingangsfilter

3 ms

10 µs

Eingangsstrom

typ. 6 mA (EN 61131-2, Typ 2)

typ. 3 mA (EN 61131-2, Typ 1)

Stromaufn. Powerkontakte

typ. 30 mA + Last

-

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 90 mA

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Bitbreite im Prozessabbild

4 Eingangs-Bits

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Gewicht

ca. 55 g

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0 °C ... +55 °C

-25 °C ... +60 °C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25 °C ... +85 °C

-40 °C ... +85 °C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068‑2‑6/EN 60068‑2‑27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Zulassungen/Kennzeichnungen*

CE, UKCA, EAC, CCC
cULus, ATEX, IECEx

CE, UKCA, EAC, CCC
cULus, ATEX, IECEx

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc