EL1012, EL1014, EL1018 - Technische Daten
Technische Daten | EL1012 | EL1014 | EL1018 |
|---|---|---|---|
Digitale Eingänge | 2 | 4 | 8 |
Anzahl der gleichzeitig ansteuerbaren Eingänge abhängig von Umgebungstemperatur | 2 (-25 °C … +60 °C) | 4 (-25 °C ... +55 °C) | 8 (-25 °C ... +55 °C) |
Nennspannung der Eingänge | 24 VDC (-15 % / +20 %) | ||
Signalspannung "0" | -3 V ... 5 V (EN 61131-2, Typ 1/3) | ||
Signalspannung "1" | 11 V ... 30 V (EN 61131-2, Typ 1/3) | ||
Eingangsfilter | 10 µs typ. (10...50 µs) | ||
Eingangsstrom | typ. 3 mA (EN 61131-2, Typ 1/3) | ||
Stromaufn. Powerkontakte | typ. 2 mA + Last | ||
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 90 mA | typ. 90 mA | typ. 90 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | ||
Bitbreite im Prozessabbild | 2 Eingangs-Bits | 4 Eingangs-Bits | 8 Eingangs-Bits |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | ||
Gewicht | ca. 55 g | ||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25 °C ... +60 °C | -25 °C ... +60 °C -25 °C ... +45 °C | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C ... +85 °C | ||
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | ||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | Ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Schutzart | IP20 | ||
Einbaulage | beliebig | siehe Hinweis | |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | |||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |