LED und Anschlussbelegung

LEDs
Die folgende Tabelle ist für die jeweilige LED-Nummer eines Kanals bestimmt:
Signal-LED | Error-LED | Bedeutung |
---|---|---|
aus | an | Fehlererkennung: Leerlauf am Kanal (I < 200 µA typ.) |
aus | aus | Normalbetrieb: NAMUR-Sensor an Kanal im Zustand sperrend |
an | an | Fehlererkennung: Kurzschluss am Kanal (I > 7 mA typ.) |
an | aus | Normalbetrieb: NAMUR-Sensor an Kanal im Zustand leitend |
Anschlussbelegung EL1052
Klemmstelle | Beschreibung | |
---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
I1 | 1 | Eingang Kanal 1 |
Uv1 | 2 | Sensorversorgung Kanal 1 |
n.c. | 3 | Nicht belegt |
PE | 4 | PE (intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
I2 | 5 | Eingang Kanal 2 |
Uv2 | 6 | Sensorversorgung Kanal 2 |
n.c. | 7 | Nicht belegt |
PE | 8 | PE (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |
Anschlussbelegung EL1054
Klemmstelle | Beschreibung | |
---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
I1 | 1 | Eingang Kanal 1 |
Uv1 | 2 | Sensorversorgung Kanal 1 |
Uv3 | 3 | Sensorversorgung Kanal 3 |
I3 | 4 | Eingang Kanal 3 |
I2 | 5 | Eingang Kanal 2 |
Uv2 | 6 | Sensorversorgung Kanal 2 |
Uv4 | 7 | Sensorversorgung Kanal 4 |
I4 | 8 | Eingang Kanal 4 |