Technische Daten
Technische Daten | EL1052 | EL1054 |
|---|---|---|
Anzahl Eingänge | 2 | 4 |
Technik | NAMUR | |
Signaltyp | binär, Stromeingang für NAMUR-Sensoren | |
Spezifikation | NAMUR Gleichstrom-Schaltverstärker (EN 60947‑5‑6) | |
Anschlusstechnik | 2-Leiter | |
Signalstrom „0“ | ≤ 1,2 mA | |
Signalstrom „1“ | ≥ 2,1 mA | |
Schalthysterese | 350 µA typ. | |
Kurzschlussstrom | 7,8 mA typ. | |
Fehlererkennung | I ≤ 200 µA (Leitungsbruch), I ≥ 7,0 mA (Kurzschluss) | |
Schaltfrequenz max. | 5 kHz (Tastverhältnis 50 %) | |
Leerlaufspannung | 8,2 VDC typ. | |
Verpolungsschutz | 35 VDC max. (I1 oder I2 im unbestromten Zustand gegenüber 0 V) | |
Innenwiderstand | gemäß I/U‑Kennlinie nach EN 60947 -5‑6, Abs. 9‑1 | |
Distributed-Clocks | - | |
Versorgungsspannung Elektronik | 24 VDC (über Powerkontakte) | |
Stromaufnahme E-Bus | 40 mA typ. | 50 mA typ. |
Stromaufnahme Powerkontakte | typ. 20 mA + Last | typ. 40 mA + Last |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
Breite im Prozessabbild | 4 Status-Bits | 8 Status-Bits |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | |
Besondere Eigenschaften | integrierter Verpolungsschutz | |
Max. Sensor-Leitungslänge | Die Leitungslänge von der EtherCAT Klemme bis zum Sensor/Geber darf ohne weitere Schutzmaßnahmen max. 30 m betragen. Bei größeren Kabellängen ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen. | |
Gewicht | ca. 60 g | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... + 60°C | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... + 85°C | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen | |
Kennzeichnung / Zulassung | ||
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |
cFMus | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |