Speisung, Potentialgruppen
Spannungsversorgung Buskoppler US
Der Buskoppler EKM1101 bzw. die Einspeiseklemme ELM9410 benötigen zum Betrieb eine 24 V Gleichspannung. Der Anschluss findet über den oberen 4 poligen Steckverbinder mit der Bezeichnung + und - statt. Die Versorgungsspannung wird sowohl von der Elektronik des Buskopplers als auch für die Spannungserzeugung für den E-Bus genutzt.
Die Spannungserzeugung für den E-Bus findet in einem DC/DC-Wandler mit galvanischer Trennung statt. Der E-Bus wird mit max. 2.000 mA E-Bus-Strom versorgt. Wird durch die angefügten Klemmen mehr Strom benötigt, sind Einspeiseklemmen zu setzen z.B. ELM9410.
Die Absicherung sollte abhängig von der benötigten Stromaufnahme der konfigurierten Klemmen max. 1 A betragen.
Spannungsversorgung Powerkontakte UP
Die darunter liegenden 4 Anschlüsse im unteren 6 poligen Steckverbinder mit der Bezeichnung + und - sind zur Einspeisung für die Peripherieversorgung zu benutzen, wenn diese benötigt wird. Dadurch werden die abgehenden Powerkontakte +/- gespeist.
Die Spannungserzeugung für die Powerkontakte findet in einem DC/DC-Wandler mit galvanischer Trennung statt. Die Powerkontakte werden mit max. 2.000 mA versorgt. Wird durch die angefügten Klemmen mehr Strom benötigt, sind Einspeiseklemmen zu setzen z.B. ELM9410.
Der EKM1101/ELM9410 bereiten die Powerkontaktversorgung galvanisch getrennt neu auf, damit die nachfolgenden Klemmen mit einer stabilen, geglätteten und überwachten Spannung versorgt werden.
Die Absicherung sollte abhängig von der benötigten Stromaufnahme und damit der konfigurierten Klemmen max. 4 A betragen.
Powerkontakte
An der rechten Seitenfläche des Buskopplers befinden sich die zwei Federkontakte der Powerkontaktverbindungen +/-. Die Federkontakte sind in Schlitzen verborgen um den Berührungsschutz sicherzustellen. Durch das Anreihen einer Busklemme werden die Messerkontakte auf der linken Seite der Busklemme mit den Federkontakten verbunden. Die Nut/Federführung an der Ober- und Unterseite der Buskoppler und Busklemmen garantiert sichere Führung der Powerkontakte. Die Strombelastung der Powerkontakte darf 10 A nicht dauerhaft überschreiten; da der Ausgangsstrom seitens EKM1101/ELM9410 auf 2 A begrenzt ist, wird dieser Wert i.d.R. nicht überschritten.
Potenzialtrennung
Der EKM1101/ELM9410 arbeiten mit drei unabhängigen Potenzialgruppen.
Anmerkung: Alle Busklemmen haben eine galvanische Trennung von der Feldseite zum E‑Bus. Der E‑Bus ist dadurch vollständig galvanisch gekapselt.