EKM1101/ ELM9410 - Technische Daten
Technische Daten | EKM1101 | ELM9410 | |
|---|---|---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System/Technik | Ankopplung und Versorgung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx, ELMxxxx) an 100BASE-TX EtherCAT-Netze | Versorgung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx, ELMxxxx) | |
Übertragungsmedium | mind. Ethernet CAT-5 Kabel | - | |
Länge zwischen Stationen | max. 100 m (100BASE-TX) | - | |
Anzahl der EtherCAT-Klemmen | bis zu 65.534 | - | |
Anzahl Peripheriesignale | max. 4,2 GByte adressierbare IO-Punkte | - | |
Anzahl einstellbarer IDs | 256 (16 x 16) | - | |
Protokoll | EtherCAT | ||
Durchlaufverzögerung | typ. 1 µs | - | |
Übertragungsraten | 100 MBit/s | - | |
Businterface | 2 x RJ45 | - | |
US (E-Bus) | zul. Versorgung US, IN | 24 VDC (-15 %/ +20 %) 100 mA + (∑ E-Bus-Strom/4) | |
Messunsicherheit | typ. ±0,85 % von 24 V (±0,20 V) | ||
techn. Messbereich | 32,2 V | ||
Abgabe E-Bus US, OUT | 5 V typ. IS, OUT = max. 2000 mA | ||
galv. Trennung | funktionale Trennung, 500V DC, dauerhaft | ||
UP (Powerkontakte) | zul. Versorgung UP, OUT | 24 VDC (-15 %/ +20 %) 50 mA + Laststrom | |
Messunsicherheit | typ. ±0,85 % von 24 V (±0,20 V) | ||
techn. Messbereich | 32,2 V | ||
Abgabe Powerkontakte UP, OUT | typ. 22,5 V, solange UP, IN im zul. Bereich IP, OUT = max. 2000 mA, dauerhaft | ||
galv. Trennung | funktionale Trennung, 500V DC, dauerhaft | ||
Verlustleistung | max. 20 W, abhängig von der umgesetzten Leistung | ||
Besondere Eigenschaften | galvanisch getrennte Ausgangsspannungen, Verpolungsschutz, Diagnose der Speise- und Ausgangsspannungen, Diagnose der Innentemperatur, Diagnose von Lage und Vibration | ||
Potenzialtrennung US/UP/EtherCAT | 500 V DC | ||
Gewicht | ca. 450 g | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | In Standard-Einbaulage, bei IS, OUT = 2 A, ohne Zwangsbelüftung Bei IP, OUT = 0 A: 0 °C ... +55 °C Bei IP, OUT < 0,5 A: 0 °C ... +50 °C Bei IP, OUT < 1,0 A: 0 °C ... +45 °C Bei IP, OUT < 1,5 A: 0 °C ... +40 °C Bei IP, OUT < 2,0 A: 0 °C ... +35 °C In alle anderen Einbaulagen verringert sich die o.a. max. zul. Umgebungstemperatur um 10 °C Hinweis: der Koppler gibt bei interner Temperaturüberschreitung eine Warnung aus, diese ist zu beachten. Hinweis: Gehäuseoberflächentemperatur beachten, das Gerät erwärmt sich deutlich | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25 °C ... + 85 °C | ||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | ||
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Schutzart | IP20 | ||
Einbaulage | beliebig | ||
Zulassungen *) | CE, UKCA, EAC | ||
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |
cFMus | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).