Einrichten eines EK9500 als generisches Gerät in RS Logix Studio 5000
Konfigurieren Sie Ihre Rockwell Hardware in RS Logix Studio 5000 entsprechend.
Dann fügen Sie ein neues generisches Modul hinzu:
Abb.41: Hinzufügen eines generischen Moduls zu Ihrer Hardwarekonfiguration in RS Logix Studio 5000Geben Sie einen Namen für Ihr generisches Modul ein (im Beispiel EK9500_1).
Geben Sie die IP-Adresse ein, die am EK9500 eingestellt wurde. Der Datentyp kann auf SINT, INT, DINT oder jeden anderen optionalen Datentyp eingestellt werden, solange die Gesamtzahl der BYTES gleich dem ist, was im Gerätemanager EtherNET/IP Mapping angezeigt wird. Geben Sie die Assembly Instance Numbers ein (Input: 129, Output: 130, Config: 128). Klicken Sie auf OK.
Abb.42: Konfigurieren Sie die Parameter für das generische Modul in RS Logix Studio 5000In RS Logix Studio 5000 können Sie mit einem Klick online gehen und die Konfiguration auf die Steuerung herunterladen. Die Kommunikation zwischen der Rockwell-Hardware und dem EK9500 wird automatisch gestartet.