EtherNet/IP™ Konfiguration
EtherNet/IP™ Slave:
Abb.22: Konfiguration über HTML-Seiten - EtherNet/IP™-KonfigurationEtherNet/IP™-Gerät (Slave) - Geräteinformation
Alle Parameter sind "nur lesbar" und dienen zu Diagnosezwecken.
EtherNet/IP™-Adapter (Slave) - Einstellungen
- Fehlerbestätigungsmodus
Wählen Sie Benutzerbestätigung oder Automatische Bestätigung.
Standardeinstellung: Benutzerbestätigung
- Ebus Fallback-Modus
Wie reagiert der Koppler auf eine EtherCAT-Unterbrechung?
Set to Zero, Freeze, Stop Ebus. Standardeinstellung: Set to Zero
- FBus-Fallback-Modus
Wie reagiert der Koppler bei einem Ausfall des FBus?
Set to Zero, Freeze, Stop Ebus. Standardeinstellung: Set to Zero
- TCP Timeout
Maximal zulässige Zeit für die Ethernet-Verbindung. Standardeinstellung 30 Sekunden
- Unicast TTL (Time To Live)
Wird verwendet, um festzustellen, ob ein EtherNet/IP™-Frame zu lange im Netzwerk war und verworfen werden sollte. Standardeinstellung 128 Sekunden
- Unicast UDP Checksum
Aktivieren/Deaktivieren der UDP-Prüfsumme - Unicast (Frames, die an ein einzelnes Ziel gesendet werden). Die Checksum ist eine Zahl, die die Summe der übertragenen Daten darstellt, die für die Fehlerprüfung verwendet werden.
- Multicast TTL (Time to Live)
Wird verwendet, um festzustellen, ob ein EtherNet/IP™-Frame zu lange im Netzwerk war und verworfen werden sollte. Standardeinstellung 1 Sekunde
- Multicast UDP Checksum
Aktivieren/Deaktivieren der UDP-Prüfsumme - Multicast (Kopien von Frames, die an mehrere Ziele gesendet werden). Die Checksum ist eine Zahl, die die Summe der übertragenen Daten darstellt, die für die Fehlerprüfung verwendet werden.
Ethernet-Statistik
Abb.23: Ethernet-StatistikEthernet Rx Frames: Empfangene Frames
Ethernet Tx Frames: Übertragene Frames
IP-Stack-Statistik
Abb.24: IP-Stack-Statistik- Ip Frames: Ein Teil der Daten, die über eine Datenverbindung gesendet werden.
- Arp Request: Eine Anforderung des Hosts, der eine physikalische Adresse in einem TCP/IP-Netzwerk beziehen möchte.
- Arp Reply: Eine Unicast-Antwort auf eine Broadcast-Anfrage
- Echo Request: An einen Zielhost gesendete Pakete, die auf eine Antwort warten.
- Echo Reply: Pakete, die von einem Zielhost gesendet wurden und die besagen, dass er die Echoanforderung empfangen hat.
- Link Status changed: Zeigt an, wie oft sich der Zustand der physischen Verbindung geändert hat.
- Frame Alloc Fails: Zeigt die Anzahl der Frame Allocation Fails an.
- Arp Timeout Frames: Die Anzahl der gesendeten und nicht empfangenen Frames in der Zeit zurück.
- Dropped Frames: Zeigt die Anzahl der verlorenen Frames an.
Elektronisches Datenblatt
- EDS-Datei erstellen: Erstellen Sie ein elektronisches Datenblatt zur Verwendung mit einem EIP-Master.
- L5X-Datei erstellen: UDTs für Ein- und Ausgabedaten erstellen (nur für den Import mit RSLogix 5000)
Abb.25: Pulldownmenü "Create generic description (valid for all configurations)"