EK9500 - Einführung

EK9500 - Einführung 1:Abb.5: EK9500

Der Buskoppler EK9500 verbindet EtherNet/IP™-Netzwerke mit den EtherCAT-Klemmen (ELxxxxxx) und EtherCAT-Box-Module (EPxxxxxx) und setzt die Telegramme von EtherNet/IP™ auf E-Bus-Signaldarstellung um.

Eine Station besteht aus einem EK9500 und EtherCAT-Klemmen. Für die EtherNet/IP™-Verbindung wird RJ45 verwendet. Mit EtherCAT verfügt der EtherNet/IP™-Koppler über ein untergeordnetes, leistungsfähiges und ultraschnelles I/O-System mit einer großen Auswahl an Klemmen. Der Koppler unterstützt das EtherNet/IP™-Protokoll und fügt sich somit nahtlos in EtherNet/IP™-Netzwerke ein.

Konfiguration

Der EK9500 wird basierend auf HTML-Seiten konfiguriert, die vom Buskoppler oder über die EtherNet/IP™-Schnittstelle bereitgestellt werden.