Typische Fragen
Wie kann ich das Mapping einer EtherCAT-Klemme ändern? |
---|
Verwenden Sie dazu die Web-Konfiguration und erzeugen Sie eine Restore-Datei. |
Woher weiß ich, wie die MAC-Adresse des Buskopplers lautet? |
---|
Die MAC-Adresse ist auf dem Etikett auf der Seite des Buskopplers angegeben. |
Wozu dient die USB-Schnittstelle und was kann ich damit machen? |
---|
Die USB-Schnittstelle ist derzeit nur für Firmware-Updates zu verwenden. |
Wozu dient der DIP-Schalters hinter der Klappe? |
---|
Dies ist z.B. für die Nutzung des Firmware-Updates notwendig (siehe Kapitel "DIP-Schalter"). |
Kann ich auch K-Bus-Klemmen betreiben? |
---|
Nein, es können nur EtherCAT-Klemmen oder EtherCAT-Boxen angeschlossen werden. Für K-Bus-Klemmen können Sie die BK9050 BK9055 oder BK91050 verwenden. Der Einsatz von EtherCAT-Kopplern für den K-Bus wie dem BK1120 oder BK1250 ist nicht möglich. |
Ich habe einen EtherCAT-Slave von einem Drittanbieter. Kann ich es auch anschließen? |
---|
Nein, Geräte anderer Hersteller können nur mit einem CX verwendet werden (siehe CX8095 oder ähnliche Produkte). |
Ich möchte die Antriebsklemmen/-antriebe am EK9500 betreiben. Ist das möglich? |
---|
Nein, verwenden Sie einen CX mit einer dafür geeigneten Leistung, z.B. CX9020 oder höher. |
Ich möchte TwinSAFE-Klemmen auf dem EK9500 betreiben. Ist das möglich? |
---|
Nein, die TwinSAFE-Klemmen benötigen zur Konfiguration ein TwinCAT-System; verwenden Sie dazu den CX8095. |
Wie sehe ich, dass ein EtherCAT-Fehler vorliegt? |
---|
In diesem Fall leuchtet die ERR-LED rot und im Control/Status DWORD. |