Technische Daten
Technische Daten | EK9500 |
|---|---|
Protokoll | EtherNet/IP™ |
Schnittstellen | 2 x Ethernet 100 MBit/s, 1 x USB-Device (hinter der Frontklappe) |
Businterface | 2 x RJ45 (switched) |
I/O-Anschluss | E-Bus (EtherCAT-Klemmen) |
Web-base Management | ja |
I/O-Klemmen | E-Bus (EL, ES, EP), digitale Standardsignale, analoge Standardsignale Keine Gateway-EC-Klemmen, keine EC-Klemmen mit XFC- oder DC-Funktion, keine allgemeinen EtherCAT-Geräte) |
Anzahl der EC-Klemmen | max. 255 |
Max. Größe der Prozessdaten | 496 Byte In- und 496 Byte Output Daten **) |
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Stromversorgung I/O-Klemmen | 2 A |
Max. Verlustleistung | 3 W |
Powerkontakte | 24 VDC max./10 A max. |
Potenzialtrennung | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet) |
Abmessungen (B x H x L) | 64 mm x 100 mm x 80 mm |
Betriebstemperatur | -25 °C … +60 °C, siehe Hinweis! ***) |
Betriebstemperatur | -25 °C …+55 °C, siehe Hinweis! ***) |
Lagertemperatur | -40 °C…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Kennzeichnung / Zulassungen *) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
**) Mit der azyklischen Kommunikation via GetAttributeSingle/SetAttributeSingle können > 1000 Byte ausgelesen und beschrieben werden.
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |
![]() | E-Bus Strom/Einbaulagen ***) - für -25 °C…+60 °C nur horizontale Einbaulage, E-Bus Strom 1 A max. |
Systemdaten | EtherNet/IP™ (EK9500) |
|---|---|
Anzahl der E/A-Module | steuerungsabhängig |
Anzahl der E/A-Punkte | steuerungsabhängig |
Übertragungsmedium | 4 x 2 Twisted-Pair-Kupferkabel Kategorie 5 (100 MBit/s) |
Leitungslänge | 100 m |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Topologie | sternförmige Verkabelung, Linientopologie |