Systemvorstellung PROFINET
PROFINET ist der Industrial-Ethernet-Standard der PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation). PROFINET IO beschreibt den Datenaustausch zwischen Steuerungen und Feldgeräten in mehreren Echtzeitklassen: RT (Software-basiertes Real-Time) und IRT (hardwaregestütztes Isochronous Real-Time). Zusätzlich kann weiterer Ethernet-Verkehr im NRT (Non Real-Time)-Zeitschlitz des PROFINET-Zyklus übertragen werden. RT kann mit handelsüblichen Switches vernetzt werden, für IRT sind Switches mit entsprechender Hardwareunterstützung erforderlich.

Komponenten | Kommentar |
---|---|
Embedded-PCs | |
Embedded-PC mit Feldbusschnittstelle PROFINET-RT-Device | |
Embedded-PC mit Optionsschnittstelle | |
Embedded-PC mit Optionsschnittstelle PROFINET-RT-Device | |
EtherCAT-Klemmen | |
PROFINET-IO-Controller | |
PROFINET-IO-Device | |
PROFINET-IRT-Controller | |
Buskoppler | |
PROFINET-„Compact“-Buskoppler für Busklemmen | |
PROFINET-Buskoppler für Busklemmen | |
PROFINET-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen | |
PROFINET-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen | |
EtherCAT Box | |
PROFINET-Koppler-Box für EtherCAT-Box-Module | |
Feldbus Box | |
PROFINET-Koppler-Box für IP-Link-Box-Module | |
PC-Feldbuskarten | |
PCI-Ethernet-Karte für sämtliche Ethernet | |
Mini-PCI-Ethernet-Karte für sämtliche Ethernet | |
TwinCAT | |
TwinCAT als PROFINET-Master | |
TwinCAT als PROFINET-Slave |