Diagnose -LED
Abb.5: EK9320 LEDEthernet Schnittstelle X001
Schnittstelle X001/X002 | Ethernet | Bedeutung |
|---|---|---|
LED grün | an | Link vorhanden/Aktivität |
LED gelb | wird nicht benutzt | - |
LED Koppler
Beschriftung | Bedeutung | Farbe | Bedeutung |
|---|---|---|---|
RUN | Zeigt den Status des Kopplers an | rot | Darf nur in der Hochlauf-Phase leuchten |
Grün | Koppler ist bereit | ||
Blau | Über USB kann das interne Flash erreicht werden (Firmware update) |
LED PN | PROFINET Status | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
grün | rot | ||
Power On | aus | 200 ms blinken | Aufstart-Phase |
No Name | 200 ms blinken | aus | kein PROFINET Name |
No IP | 1 s aus, 200 ms an | aus | keine IP-Adresse |
Run | an | aus | OK |
LED DIAG | PROFINET Diagnose | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
grün | rot | ||
Flashing, PN-Controller Identifizierung | 500 ms | 500 ms | Der PN-Controller sendet ein Identifizierungssignal |
No AR established | aus | 200 ms blinken | Der Verbindungsaufbau mit dem Controller ist nicht abgeschlossen |
Device in in IO exchange | 1 s aus 200 ms an | aus | Problem bei Verbindungsaufbau oder ist und soll Konfiguration unterschiedlich |
Device is in IO exchange but provider is in stop | 200 ms | aus | Koppler ist im Datenaustausch, SPS ist aber im stopp Zustand |
Device is in IO exchange | an | aus | OK |
LED Netzteilklemme
Abb.50: LED NetzteilklemmeBetrieb mit E-Bus Klemmen
Anzeige LED | Beschreibung | Bedeutung |
|---|---|---|
1 Us 24 V (Links Oben, 1. Reihe) | Versorgung Spannung EK9320 | an: 24 V angeschlossen |
2 Up 24 V (Rechts Oben, 1. Reihe) | Versorgung Spannung Powerkontakte | an: 24 V angeschlossen |
3 L/A (Links Mitte, 2. Reihe) | EtherCAT LED | blinkt grün: EtherCAT Kommunikation aktiv |