Bedeutung des DIP-Schalters
10 poliger DIP-Schalter S001
Der DIP-Schalter hat folgende Bedeutung für die Ethernet Schnittstellen X001 und X002 die geswitcht sind:
Abb.14: DIP-Schalter EK9320 S001: Links off ”0“, rechts on “1”DIP 9 | DIP 10 | Beschreibung DIP 1..8 | Verhalten bei Neustart | Verhalten bei Herstellereinstellung |
|---|---|---|---|---|
0 | 0 | Letztes Byte der IP-Adresse über die DIP-Schalter 1 bis 8 |
|
|
0 | 1 | DHCP |
|
|
DHCP |
|
| ||
1 | 0 | Reserviert |
|
|
1 | 1 | PROFINET-konform |
|
|
PROFINET mit festem Namen |
|
|
Beispiel für Adressname und IP-Adresse nach PROFINET Vorgabe
Wenn im Default-Fall die DIP-Schalter 9 und 10 eingeschaltet und die DIP-Schalter 1 bis 8 ausgeschaltet sind, hat der EK9320 weder eine IP-Adresse noch einen Namen.
Vorteil:
Der Name kann nahezu beliebig vergeben werden.
Nachteil:
Im Austauschfall muss der PROFINET-Controller die neuen ausgetauschten Koppler über das Feature „Alias Name“ automatisch mit den im Projekt verwendeten Namen beschreiben, da die Koppler im Standardzustand keinen PROFINET-Namen haben. Dafür ist eine Topologieerkennung erforderlich. Die Topologieerkennung funktioniert über das LLDP (Link Layer Discovery Protocol). Dieses Protokoll müssen die Switches unterstützen, um diese Funktion zu nutzen.
Beispiel für Adressname und IP-Adresse mit DIP Schalter
Die DIP-Schalter 9 und 10 sind ON, die DIP-Schalter 1 bis 8 sind OFF. Der Name wird aus ek9320-x gebildet, wobei x die Stellung der DIP-Schalter 1 bis 8 ist. Es muss mindestens ein DIP-Schalter auf ON stehen. Wenn Sie den Namen „ek9320-53” vergeben möchten, müssen Sie Folgendes einstellen:
53dec = 0 0 1 1 0 1 0 1bin, was bedeutet, dass DIP 1 ON, DIP 2 OFF, DIP 3 ON, DIP 4 OFF, DIP 5 ON, DIP 6 ON, DIP 7 OFF und DIP 8 OFF sein müssen.
Vorteil:
Sie können das Gerät auch ohne Alias-Namen austauschen. Der ausgetauschte Koppler muss nur die gleiche DIP-Schalter-Stellung besitzen. Es können also auch Switche verwendet werden, die kein LLDP unterstützen (dies wird nicht empfohlen bzw. wenn, dann nur in kleinen Netzwerken mit bis zu 20 Teilnehmern).
Nachteil:
Sie können keinen beliebigen Namen verwenden, sondern müssen sich mit der Bezeichnung (Name), die Beckhoff vorgibt, zufriedengeben. Sie sind auch selbst dafür verantwortlich, dass der Name in Ihrem Netzwerk eindeutig ist.