Web-Seite freischalten
Die Web-Seite kann über die Parameter-Daten des DAPs freigeschaltet werden. Setzen Sie den Parameter Webserver auf aktive und verbinden Sie den EK9300 mit Ihrem PROFINET-Controller. Nach dem Verdingungsaufbau und erhalt der IP-Adresse kann auch auf die Web-Seite des EK9300 zugegriffen werden.

Wir empfehlen diese Web-Seite nur für Diagnosezwecke zu verwenden und dort keine Einstellungen vorzunehmen, da diese in der Regel immer durch den PROFINET-Controller erfolgen solten.
Die Web-Seite erreicht man über den Aufruf der IP-Adresse des EK9300 mit dem Parameter Config
Beispiel: 192.168.1.10 /Config
Benutzername: guest
Passwort: 1
Um die Web-Seite zu erreichen zu können müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:
- Die Web-Seite muss über die Parameter-Daten des EK9300 freischalten worden sein.
- Der PROFINET-Controller muss mindestens einmal mit dem EK9300 in den Datenaustausch gegangen sein, damit die Parameter und die IP-Adresse auf dem EK9300 eingestellt wurden. Der Koppler darf anschließend nicht spannungslos geschaltet werden, da sonst Einstellungen/Parameter nicht übernommen werden und Events im Logger des WebServers verloren gehen.
- Der PC mit dem Internet-Browser muss sich im gleichen IP-Segment befinden wie der EK9300. Kontrollieren Sie vom PC aus mit dem PING-Befehl ob der PC den EK9300 erreichen kann. Sollte dies der Fall sein, können Sie die Web-Seite des EK9300aufrufen.
Falls die PING-Befehl fehlschlägt, überprüfen sie folgende Punkte:
- Wurde die Web-Seite freigeschaltet?
- War die Kommunikation vom PROFINET-Controller zum EK9300 erfolgreich?
- Ist die IP-Adresse des PCs korrekt?
![]() | Browser-Empfehlung Für die Anzeige der Web-Seite empfehlen wir als Browser Chrome oder Firefox. |