Technische Daten PROFINET
Technische Daten Ethernet | EK9300 |
|---|---|
Anzahl der Ports | 2 |
integrierter Switch | 2 x Ethernet 100 MBit/s, 1 x USB-Device (hinter der Frontklappe) |
Businterface | 2 x RJ 45 (switched) |
100 Mbit/s | Ja, PROFINET vollduplex |
Autocrossing | Ja |
Protokoll |
|
PROFINET IO-DEVICE | Ja |
ADS Interface | Ja |
Dienste |
|
IRT | nein |
TCP/IP ADS | Ja |
Shared Device | Ja |
Priorisierter Hochlauf | nein |
MRP | Ja |
SNMP | Ja |
ARP | Ja |
LLDP | Ja |
DHCP | Ja |
Diagnose/Status/Alarm |
|
RUN LED | Ja, grün/rot |
PN LED | Ja, grün/rot |
DIAG LED | Ja, grün/rot |
Verbindungsanzeige LINK TX/RX | Ja |
Alarme | Ja |
Diagnosemeldungen | Ja |