Inbetriebnahme EP9128
In dem folgenden Kapitel wird die Inbetriebnahme bzw. die Einbindung der EP9128-0021 in TwinCAT und TIA beschrieben. Dadurch dass die EP9128-0021 drei EtherCAT Slave Controller (ESC) enthält, um acht EtherCAT-Schnittstellen zur Verfügung stellen zu können, müssen bei der Konfiguration auch drei EP9128 eingebunden werden. Im Automatisierungssoftware Projekt werden diese jeweils einmal mit der Endung -0037, mit -1037 und mit -2037 dargestellt. Weitere Informationen zum Prozessabbild sind der Dokumentation der EP9128-0021 zu entnehmen.
Abb.44: Darstellung EP9128-0021 in TwinCAT
Abb.45: Darstellung EP9128-0021 in TIAJeder ESC bzw. jedes IO-Modul hat vier Ports. Einige dieser Ports werden intern als Schnittstellen zueinander verwendet, welche dem Anwender nicht zugänglich sind. Die anderen stehen als Schnittstellen zu den Steckverbinder an der EP-Box zur Verfügung. Die folgende Darstellung zeigt die Zuordnung der Steckverbinder zu den Ports der IO-Module.
Abb.46: Schema der EP9128
Abb.47: Physikalische Anordnung der Ports der EP9128Typ | EP9128-0021 | Automatisierungssoftware | |
|---|---|---|---|
Steckverbinder | IO-Modul | Port | |
EtherCAT Eingang | 1 |
| ESC1 / Port A |
EtherCAT Ausgang | 2 | EP9128-0021
| ESC1 / Port D |
EtherCAT Ausgang | 3 | ESC1 / Port B | |
EtherCAT Ausgang | 4 | EP9128-1021
| ESC2 / Port D |
EtherCAT Ausgang | 5 | ESC2 / Port B | |
EtherCAT Ausgang | 6 | EP9128-2021
| ESC3 / Port D |
EtherCAT Ausgang | 7 | ESC3 / Port B | |
EtherCAT Ausgang | 8 | ESC3 / Port C | |
Falls die Konfiguration offline erstellt wird, muss der Anwender wissen, an welchem Port bzw. an welchem Steckverbinder die EtherCAT-Teilnehmer an der EP9128 in welcher Anzahl und in welcher Reihenfolge vorhanden sind.
Die Reihenfolge der zu konfigurierenden EtherCAT-Teilnehmer an der EP9128 beginnt mit allen EtherCAT-Teilnehmern am Steckverbinder 2, dann mit allen am Steckverbinder 3, …, 7 und endet mit dem letzten EtherCAT-Teilnehmer am Steckverbinder 8. Falls an einem Port kein(e) EtherCAT-Teilnehmer vorhanden sind, wird dieser ausgelassen bzw. übersprungen.
Beispielkonfiguration
Typ | EP9128-0021 | Automatisierungssoftware | EtherCAT-Teilnehmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steckverbinder | IO-Modul | Port | 1. | 2. | 3. | 4. | n. | |
EtherCAT Eingang | 1 |
| ESC1 / Port A | EK1110 | - | - | - | - |
EtherCAT Ausgang | 2 | EP9128-0021
| ESC1 / Port D | EK1100 | EL3104 | EL4034 | - | - |
EtherCAT Ausgang | 3 | ESC1 / Port B | EK1100 | EL3318 | EL3318 | - | - | |
EtherCAT Ausgang | 4 | EP9128-1021
| ESC2 / Port D | EP2338 | EP3184 | - | - | - |
EtherCAT Ausgang | 5 | ESC2 / Port B | EP3184 | - | - | - | - | |
EtherCAT Ausgang | 6 | EP9128-2021
| ESC3 / Port D | EK1100 | EL3318 | EL3443 | EL2535 | - |
EtherCAT Ausgang | 7 | ESC3 / Port B | EK1100 | EL3318 | EL3061 | EL6090 | - | |
EtherCAT Ausgang | 8 | ESC3 / Port C | EP4374 | - | - | - | - | |
Abb.48: Beispielkonfiguration TwinCAT
Abb.49: Beispielkonfiguration TIA