Inbetriebnahme EP9224
Dieses Kapitel beschreibt die Inbetriebnahme bzw. die Einbindung der EP9224-0037 in TwinCAT und TIA. Dadurch dass die EP9224-0037 zwei EtherCAT Slave Controller (ESC) enthält müssen bei der Konfiguration auch zwei EP9224 eingebunden werden. In der Automatisierungssoftware werden diese einmal mit der Endung -0037 und einmal mit -1037 dargestellt. Weitere Informationen zum Prozessabbild sind der Dokumentation der EP9224-0037 zu entnehmen.
Abb.37: Darstellung EP9224-0037 in TwinCAT
Abb.38: Darstellung EP9224-0037 in TIAJedes IO-Modul hat vier Ports. Einige dieser Ports werden intern als Schnittstellen zueinander verwendet, welche dem Anwender nicht zugänglich sind. Die anderen stehen als Schnittstellen zu den Steckverbinder an der EP-Box zur Verfügung. Die folgende Darstellung zeigt die Zuordnung der Steckverbinder zu den Ports der IO-Module.
Typ | EP9224-0037 | Automatisierungssoftware | |
|---|---|---|---|
Steckverbinder | IO-Modul | Port | |
EtherCAT P Ausgang | X52 | EP9224-1037 | D |
EtherCAT P Ausgang | X53 | B | |
EtherCAT P Ausgang | X54 | C | |
EtherCAT P Ausgang | X55 | EP9224-0037 | B |
EtherCAT Eingang | X70 | A | |
EtherCAT Ausgang | X71 | C | |
Falls die Konfiguration offline erstellt wird, muss der Anwender wissen, an welchem Port bzw. an welchem Steckverbinder die EtherCAT-Teilnehmer an der EP9224 in welcher Anzahl und in welcher Reihenfolge vorhanden sind.
Die Reihenfolge der zu konfigurierenden EtherCAT-Teilnehmer an der EP9224 in der Automatisierungssoftware beginnt mit allen EtherCAT-Teilnehmern am Steckverbinder 52, dann mit allen am Steckverbinder 53, dann mit allen am Steckverbinder 54 und endet mit dem letzten EtherCAT-Teilnehmer am Steckverbinder 55. Falls an einem Port kein(e) EtherCAT-Teilnehmer vorhanden sind, wird dieser ausgelassen bzw. übersprungen.
Beispielkonfiguration 1
Typ | EP9224-0037 | Automatisierungssoftware | EtherCAT-Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Steckverbinder | IO-Modul | Port | 1. | 2. | n. | |
EtherCAT P Ausgang | X52 | EP9224-1037 | D | EPP3204 | - | - |
EtherCAT P Ausgang | X53 | B | EPP3314 | EPP2308 | - | |
EtherCAT P Ausgang | X54 | C | EPP1018 | - | - | |
EtherCAT P Ausgang | X55 | EP9224-0037 | B | EPP3184 | EPP1008 | - |
EtherCAT Eingang | X70 | A |
| |||
EtherCAT Ausgang | X71 | C |
| |||
Abb.40: Beispielkonfiguration 1 TwinCAT
Abb.41: Beispielkonfiguration 1 TIABeispielkonfiguration 2
Typ | EP9224-0037 | Automatisierungssoftware | EtherCAT-Teilnehmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steckverbinder | IO-Modul | Port | 1. | 2. | 3. | 4. | n. | |
EtherCAT P Ausgang | X52 | EP9224-1037 | D | EPP3204 | EPP3314 | EPP2308 | EPP1018 | - |
EtherCAT P Ausgang | X53 | B | - | - | - | - | - | |
EtherCAT P Ausgang | X54 | C | - | - | - | - | - | |
EtherCAT P Ausgang | X55 | EP9224-0037 | B | EPP3184 | EPP1008 |
|
|
|
EtherCAT Eingang | X70 | A |
| |||||
EtherCAT Ausgang | X71 | C |
| |||||
Abb.42: Beispielkonfiguration 2 TwinCAT
Abb.43: Beispielkonfiguration 2 TIA