IoT
IoT-Broker
Auf der Device Manager Webseite IoT / IoT Broker werden die wesentlichen Konfigurationen für die MQTT-Verbindung eingestellt.
Im oberen Bereich der Konfigurationsseite sind folgende Schaltflächen :

Mit dem Diskettensymbol (Save settings to config file) wird die aktuelle Konfiguration in das Config-File des EK9160 gespeichert. Wurden Änderungen in der Konfiguration nur mit der Haken Schaltfläche (Activate Parameters) aktiviert und der EtherCAT-Koppler ausgeschaltet, so geht gehen die Einstellungen verloren, wenn nicht vorher gespeichert wurde.
Mit dem Zahnrad Symbol (Configuration Management) öffnet sich ein Dialogfenster, um mit den Konfigurationen ein Upload bzw. Download durchzuführen.
Mit der Pfeilschaltfläche (Upload certificate or key) öffnet sich ein Dialogfenster, um ein Upload von Zertifikaten durchzuführen

Global Settings |
Symbol Name Seperator
Hiermit können die Trennzeichen der MQTT-Topic geändert werden
Device 1 |
Connection Type
Wählen Sie hiermit den Verbindungstyp aus.
- General MQTT für Standard MQTT übertragung und Verbindungen zu Beckhoff PLC
- MQTT – Amazon Web Services enthält Voreinstellungen für AWS
- MQTT – Microsoft Azure Azure IoT Hub enthält Voreinstellungen für den Azure IoT Hub
MQTT Broker
Tragen Sie hier die IP-Adresse oder den Namen des MQTT Brokers ein.
Tcp Port
Port Nummer für die TCP-Kommunikation (z.B.1883 für ungesicherte Übertragung, 8883 für gesicherte Übertragung
ClientID
Kann bei General MQTT leer bleiben. Entspricht dem Device-Name des EK9160
Cycle Time (ms)
Gibt das Zeitintervall an, in dem die Prozessdaten der angeschlossenen EtherCAT Klemmen versendet werden
Sample Time Adjustment
Werkseitig auf auf „Disable“ eingestellt, für die Zeitsynchronisierung siehe weiterführende Hinweise.
Watchdog Mode
Im Watchdog Mode werden geschriebene Ausgänge im Fall einer Kommunikationsunterbrechung nach dem Watchdog Timeout zurückgesetzt.
Hier kann man zwischen Disabled und Enable auswählen. Der Watchdog wird mit jedem Telegramm auf die Prozessdaten aktiviert.
- Disabled
Der Watchdog ist ausgeschaltet, Ausgänge, die gesetzt sind, bleiben auch im Fall einer Kommunikationsunterbrechung erhalten. - Enable
Der Watchdog ist eingeschaltet, Ausgänge, die gesetzt sind, werden im Fall einer Kommunikationsunterbrechung nach der Watchdogzeit zurückgesetzt.
Watchdog Timeout (ms)
Hier ist der Timeout in [ms] einzutragen, empfohlen Werte 500 ms - 5000 ms, kleiner Werte sind nicht empfehlenswert, da dies sehr schnell zu einem Watchdog Fehler führen kann.
Retain
Auswahl, ob MQTT retained messages akzeptiert werden (Allow retained messages) oder nicht (Don‘t allow retained messages)
Data Format
Auswahl des Datenformates von Binary-Format oder JSON-Format
MainTopic
Frei einstellbarer Main Topic der MQTT Message. Default “ EK9160“
Publish Topic
Zeigt den Publish Topic für Telegramme an.
Subscribe Topic
Zeigt den Subscribe Topic für Telegramme an.
Username
Username für gesichtete Verbindung
Password
Passwort für gesicherte Verbindung
SAS-Token
Geben Sie hier ihre Shared Access Signature (SAS) ein, wenn sie für die Message-Broker Verbindung notwendig ist
Connection Status
Zeigt an, ob eine Verbindung zum konfigurierten Message Broker existiert “Connected“ oder unterbrochen ist “Not connected“
Publisher Send Count
Zähler für Publisher MQTT Nachrichten
Subscriber Receive Count
Zähler für Subscriber MQTT Nachrichten
SSL/TLS-Mode
TLS/SSL-Zertifikate sichern die Kommunikation durch Authentifizierung und Verschlüsselung der Daten ab.
- No Certificate: Defaultwert, keine Verschlüsselung.
- CA Certifikate: Verschlüsselung, das Zertifikat muss mit der Schaltfläche „upload certificate or key“ auf den EK9160 geladen werden
- CA and Client Certificate: Verschlüsselung, die Zertifikate müssen mit der Schaltfläche „upload certificate or key“ auf den EK9160 geladen werden
Beckhoff Device Manager - IO

Configure IO
Auf der IoT / I/O Device Manager Seite werden die vom EK9160 gescannten EtherCAT-Klemmen angezeigt. Die jeweils ausgewählte Klemme ist farblich hinterlegt und die zur Auswahl stehenden Klemmen-Kanäle werden in der Tabelle angezeigt.
Im oberen Screen Shot ist die EL1008 mit ihren 8 Eingangskanälen zu sehen. Nur Kanäle, die über „Enabled“ gekennzeichnet sind, werden als Daten über MQTT versendet. Sollen alle Kanäle übertragen werden, kann einfach der oberste Haken für „Enabled“ ausgewählt werden.
Unter der Spalte „Device“ kann jedem Kanal ein vorher erzeugtes Device zugewiesen werden. Das bedeutet, die Klemmensignale von einer Klemme können an verschiedene MQTT-Broker gesendet werden. Jedem Kanal kann nur ein Device zugeordnet werden.
Zu Übernahme einer geänderten Konfiguration muss die Schaltfläche mit dem grauen Haken angeklickt werden.