Onlinekonfiguration über den Device Manager des EK9160
Für die Konfiguration steht eine Webkonfigurationsseite „Device Manager“ des EK9160 zur Verfügung.
Der Device Manager kann über die Eingabe von https://IP-Adresse/config“ in die URL-Zeile eines Browsers aufgerufen werden. (z. B.: https://192.168.1.2/config). Wir empfehlen zum Öffnen des Device Manager die aktuelle Version der Browser Chrome oder Firefox zu nutzen.
Beispiel für die Eingabe mit IP-Adresse:

Sollten Sie DHCP verwenden, geben Sie den Namen des EK9160 anstelle der IP-Adresse ein. Der Default-Name des Buskopplers beginnt mit der Zeichenfolge "EK-" und dann folgen die letzten 3 Byte seiner MAC-Adresse (Mac-ID). Die MAC-Adresse finden Sie auf dem Aufkleber, links am EtherCAT-Koppler
Beispiel: Die MAC-Adresse lautet 00-01-05-02-03-04.
Dies ergibt "EK-020304" als Default-Namen

Der EK9160 verwendet ein self-signed Zertifikat. Da der Browser dieses Zertifikat nicht kennt, wird von Ihnen erwartet, dass Sie diesem Zertifikat vertrauen und fortfahren. Dies ist nur erforderlich, wenn Sie das erste Mal den Device Manager mit Ihrem Browser öffnen. Anschließend wird noch die Eingabe des Benutzername und Passwort erwartet.
Der Default-Anmeldename ist "Administrator" und das Default-Passwort ist "1" (ohne Anführungszeichen). Zur Sicherheit öffnet der Device Manager zuerst die Security Konfigurationsseite, damit Sie einen neuen Benutzernamen und ein neues Passwort einrichten können: