Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten

Typenschild EK9160

Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten 1:
EK9160 Typenschild

Nr.

Beschreibung

1

Spannungsversorgung 24 V DC.

2

MAC-Adressen der eingebauten Ethernet-Schnittstelle.

3

Hardwarestand und Herstelldatum.

4

Produktbezeichnung zur Identifikation des Kopplers.

5

Seriennummer/ Beckhoff Traceability Number (BTN) zur eindeutigen Identifizierung des Produkts. Der Hostname wird aus BTN- und der Seriennummer/ Beckhoff Traceability Number (BTN) gebildet. Beispiel: Aus der BTN 000tkwqt ergibt sich der Hostname BTN000tkwqt.

6

BIC (Beckhoff Identification Code)
Maschinenlesbare Information in Form eines Data-Matrix-Codes (DMC, Code-Schema ECC200), der zur besseren Identifikation und Verwaltung genutzt werden kann.

7

UL-Kennzeichnung mit vorgeschriebenen Angaben zu Spannungsversorgung, Sicherung, Temperatur und Kabelquerschnitten.

8

Kennzeichnung mit Abfalltonne. Nicht im Hausmüll entsorgen.

9

CE-Kennzeichnung

10

EAC-Kennzeichnung

11

UKCA-Kennzeichnung