Device

Boot

Device 1:
Beckhoff Device Manager Device - Boot

Remote Display

Mithilfe des Programms Remote Display Control (CERHOST) kann eine Remote-Verbindung zum EK9160 hergestellt werden. Damit erhalten Sie Fernzugriff auf das CE-Betriebssystem des EK9160. Zuerst müssen Sie Remote Display im Beckhoff Device Manager aktivieren. Remote Display ist standardmäßig deaktiviert.

Voraussetzungen:

Restore Factory Settings

Die Funktion ist identisch mit Reboot Maschine.

Reboot Maschine

Um Änderungen die das Betriebssystem betreffen zu übernehmen, ist ein Reboot des EK9160 notwendig. Bei entsprechenden Einstellungen werden Sie auf das Durchführen eines Reboots hingewiesen.

NIC

Device 2:
Beckhoff Device Manager Device - NIC

Network Interfaces

Auf der Device Manager Webseite Device / NIC werden die Adressen für den Ethernet Port eingestellt.

Das Verändern der IP-Adresse, Subnet Mask und Default Gateway ist nur möglich, wenn DHCP auf „Disabled“ steht.

System

Device 3:
Beckhoff Device Manager Device - System

System, Vendor Information, Diagnosis History

Die Device Manager Webseite Device / System ist eine rein Informative Seite. Hier können Sie z.B. die Hardwareversion, Softwareversion und Produktionsdatum des EK9160 ablesen.

Firmware

Device 4:
Beckhoff Device Manager Device – Firmware

Firmware Update

Auf der Device Manager Webseite Device / Firmware ist es möglich ein Update der Firmware durchzuführen. Bei Bedarf erhalten Sie eine „EK9160_xxx.efw“- Datei vom Beckhoff Support.

Falls keine Verbindung mit dem EK1960 möglich ist (z.B. vergessenes Passwort) kann auch ein Firmwareupdate per MicroSD-Karte durchgeführt werden.