LED-Anzeigen

Ethernet Schnittstelle X001
Schnittstelle X001/X002 | Ethernet | Bedeutung |
|---|---|---|
LED grün | an | Link vorhanden/Aktivität |
LED gelb | wird nicht benutzt | - |
LEDs auf dem Koppler
Beschriftung | Bedeutung | Farbe | Bedeutung |
|---|---|---|---|
RUN | Zeigt den Status des Kopplers an | rot | Darf nur in der Hochlauf-Phase leuchten |
grün | Koppler ist bereit | ||
blau (Wenn roter DIP Schalter 1 auf on steht beim starten des Kopplers) | Über USB kann das interne Flash erreicht werden (Firmware update) |
LED WD | Modbus Status | Bedeutung |
|---|---|---|
grün/rot/gelb | ||
Hochstarten von EtherCAT | gelb 200 ms blinken | EC Master startet hoch, noch keine Modbus Kommunikation möglich |
Parametrieren der Klemmen | gelb 400 ms blinken | EC Master parametriert die EC Klemmen, noch keine Modbus Kommunikation möglich |
Run | grün on | OK |
Watchdog | rot 400 ms blinken | Watchdog Fehler |
LED ERR | Modbus Diagnose | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
grün | rot | ||
Fehler Modbus | off | kurz aufleuchten | Fehlerhaftes Modbus Telegramm erhalten (siehe Diag History) |
Koppler IP Setting | off | 400ms blinken | Koppler hat keine IP Adresse (DHCP aktive) |
Device is in IO exchange | off | off | OK |
2nd Client | on | off | 2nd Client ist aktiv, Schreibtelegramme werden aber mit Fehler beantwortet |
LEDs auf der Netzteilklemme

Betrieb mit E-Bus Klemmen
Anzeige LED | Beschreibung | Bedeutung |
|---|---|---|
1 Us 24 V (Links Oben, 1te Reihe) | Versorgung Spannung Koppler | an - 24 V angeschlossen |
2 Up 24 V (Rechts Oben, 1te Reihe) | Versorgung Spannung Powerkontakte | an - 24 V angeschlossen |
3 L/A (Links Mitte, 2te Reihe) | EtherCAT LED | blinkt grün EtherCAT Kommunikation aktiv |