Diagnose (Funktion 8)
Die Funktion Diagnose stellt eine Reihe von Tests, für die Überprüfung des Übertragungssystems zwischen dem Master und dem Slave oder für die Überprüfung der verschiedenen internen Fehlerzustände innerhalb des Slaves zur Verfügung.
Die Funktion benutzt in der Anfrage zwei Byte, um mit einem Unterfunktions-Code die Art des durchzuführenden Tests zu definieren. Der Slave gibt in der Antwort den Funktions-Code und den Unterfunktions-Code zurück.
Die Diagnose-Anfragen benutzen ein Datenfeld von zwei Byte, um Diagnosedaten oder Steuerinformationen zum Slave zu schicken.
Anfrage (Query)
Byte Name | Beispiel |
---|---|
Funktions-Code | 8 |
Unterfunktion high | 0 |
Unterfunktion low | 0 |
Data high | 2 |
Data low | 3 |
Antwort (Response)
Byte Name | Beispiel |
---|---|
Funktions-Code | 8 |
Unterfunktion high | 0 |
Unterfunktion low | 0 |
Data high | 2 |
Data low | 3 |
Buskoppler-Reset (Unterfunktion 1)
Der Buskoppler wird mit der Unterfunktion 1 neu initialisiert, Fehlerzähler werden zurückgesetzt und der Buskoppler führt einen Selbsttest durch. In der Zeit, in der der Buskoppler zurückgesetzt wird, werden keine Telegramme empfangen oder gesendet. Der IP-Socket wird geschlossen.
![]() | Tipp oder Fingerzeig Bevor der Koppler neu startet schickt er noch eine Antwort mit der Unterfunktion 1, dann wird der IP-Socket geschlossen. |
Unterfunktion | Daten Feld (Query) | Daten Feld (Response) |
---|---|---|
0x0001 | 0x0000 | 0x0000 |
Löschen aller Zählerinhalte (Unterfunktion 10)
Beim Aufruf dieser Unterfunktion löscht der Controller alle Fehler Zähler.
Unterfunktion | Daten Feld (Query) | Daten Feld (Response) |
---|---|---|
0x000A | 0x0000 | Echo Query Daten |
Read Coils (Unterfunktion 32)
Gibt die Anzahl der Read Coils Kommandos an.
Unterfunktion | Daten Feld (Query) | Daten Feld (Response) |
---|---|---|
0x0020 | 0x0000 | Wert des Zählers |
Read Coils Error (Unterfunktion 33)
Gibt die Anzahl der Read Coils Kommandos an mit Fehler.
Unterfunktion | Daten Feld (Query) | Daten Feld (Response) |
---|---|---|
0x0021 | 0x0000 | Wert des Zählers |
Read Discrete Inputs (Unterfunktion 34)
Gibt die Anzahl der Read Discrete Inputs Kommandos an.
Unterfunktion | Daten Feld (Query) | Daten Feld (Response) |
---|---|---|
0x0022 | 0x0000 | Wert des Zählers |
Read Discrete Inputs Error (Unterfunktion 35)
Gibt die Anzahl der Read Discrete Inputs Kommandos an mit Fehler.
Unterfunktion | Daten Feld (Query) | Daten Feld (Response) |
---|---|---|
0x0023 | 0x0000 | Wert des Zählers |
Read Holding Register (Unterfunktion 36)
Gibt die Anzahl der Read Holding Register Kommandos an.
Unterfunktion | Daten Feld (Query) | Daten Feld (Response) |
---|---|---|
0x0024 | 0x0000 | Wert des Zählers |
Read Holding Register Error (Unterfunktion 37)
Gibt die Anzahl der Read Holding Register Kommandos an mit Fehler.
Unterfunktion | Daten Feld (Query) | Daten Feld (Response) |
---|---|---|
0x0025 | 0x0000 | Wert des Zählers |
Read Input Register (Unterfunktion 38)
Gibt die Anzahl der Read Input Register Kommandos an.
Unterfunktion | Daten Feld (Query) | Daten Feld (Response) |
---|---|---|
0x0026 | 0x0000 | Wert des Zählers |
Read Input Register Error (Unterfunktion 39)
Gibt die Anzahl der Input Holding Register Kommandos an mit Fehler.
Unterfunktion | Daten Feld (Query) | Daten Feld (Response) |
---|---|---|
0x0027 | 0x0000 | Wert des Zählers |
Write Single Coil (Unterfunktion 40)
Gibt die Anzahl der Write Single Coil Kommandos an.
Unterfunktion | Daten Feld (Query) | Daten Feld (Response) |
---|---|---|
0x0028 | 0x0000 | Wert des Zählers |
Write Single Coil Error (Unterfunktion 41)
Gibt die Anzahl der Write Single Coil Kommandos an mit Fehler.
Unterfunktion | Daten Feld (Query) | Daten Feld (Response) |
---|---|---|
0x0029 | 0x0000 | Wert des Zählers |
Write Single Register (Unterfunktion 42)
Gibt die Anzahl der Write Single Register Kommandos an.
Unterfunktion | Daten Feld (Query) | Daten Feld (Response) |
---|---|---|
0x002A | 0x0000 | Wert des Zählers |
Write Single Register Error (Unterfunktion 43)
Gibt die Anzahl der Write Single Register Kommandos an mit Fehler.
Unterfunktion | Daten Feld (Query) | Daten Feld (Response) |
---|---|---|
0x002B | 0x0000 | Wert des Zählers |
Diagnose Register (Unterfunktion 44)
Gibt die Anzahl der Diagnose Register Kommandos an.
Unterfunktion | Daten Feld (Query) | Daten Feld (Response) |
---|---|---|
0x002C | 0x0000 | Wert des Zählers |
Diagnose Register Error (Unterfunktion 45)
Gibt die Anzahl der Diagnose Register Kommandos an mit Fehler.
Unterfunktion | Daten Feld (Query) | Daten Feld (Response) |
---|---|---|
0x002D | 0x0000 | Wert des Zählers |
Write Multiple Coils (Unterfunktion 46)
Gibt die Anzahl der Write Multiple Coils Kommandos an.
Unterfunktion | Daten Feld (Query) | Daten Feld (Response) |
---|---|---|
0x002E | 0x0000 | Wert des Zählers |
Write Multiple Coils Error (Unterfunktion 47)
Gibt die Anzahl der Write Multiple Coils Kommandos an mit Fehler.
Unterfunktion | Daten Feld (Query) | Daten Feld (Response) |
---|---|---|
0x002F | 0x0000 | Wert des Zählers |
Write Multiple Register (Unterfunktion 48)
Gibt die Anzahl der Write Multiple Register Kommandos an.
Unterfunktion | Daten Feld (Query) | Daten Feld (Response) |
---|---|---|
0x0030 | 0x0000 | Wert des Zählers |
Write Multiple Register Error (Unterfunktion 49)
Gibt die Anzahl der Write Multiple Register Kommandos an mit Fehler.
Unterfunktion | Daten Feld (Query) | Daten Feld (Response) |
---|---|---|
0x0031 | 0x0000 | Wert des Zählers |
R/W Multiple Register (Unterfunktion 50)
Gibt die Anzahl der R/W Multiple Register Kommandos an.
Unterfunktion | Daten Feld (Query) | Daten Feld (Response) |
---|---|---|
0x0032 | 0x0000 | Wert des Zählers |
R/W Multiple Register Error (Unterfunktion 51)
Gibt die Anzahl der R/W Multiple Register Kommandos an mit Fehler.
Unterfunktion | Daten Feld (Query) | Daten Feld (Response) |
---|---|---|
0x0033 | 0x0000 | Wert des Zählers |