DIP-Schalter
Zehnpoliger DIP-Schalter S001
Der DIP-Schalter hat folgende Bedeutung für die Ethernet Schnittstellen X001 und X002 die geswitcht sind:

DIP 9 | DIP 10 | Funktion von DIP 1 bis DIP 8 | Verhalten bei Neustart | Verhalten bei Herstellereinstellung |
|---|---|---|---|---|
0 | 0 | Letztes Byte der IP-Adresse über die DIP-Schalter 1 bis 8 |
|
|
0 | 1 | DHCP |
|
|
1 | 0 | Reserviert | - | - |
1 | 1 | Reserviert | - | - |
Zweipoliger DIP-Schalter
(unter der Klappe zwischen Batterie und SD Kartenslot)
DIP Schalter (rot) | Bedeutung |
|---|---|
1 off und 2 off | normaler Modus, Koppler wird gestartet |
1 on und 2 off | Der EK startet im Config Mode, über die USB Schnittstelle ist der interne Flash Speicher zu erreichen (zum Beispiel für ein Image Update). |
1 off und 2 on | Herstelleinstellung |
1 on und 2 on | bislang keine Funktion |