Technische Daten - Modbus
Technische Daten Ethernet | EK9000 |
---|---|
Anzahl der Ports | 2 |
integrierter Swtich | 2 x Ethernet 100 MBit/s, 1 x USB-Device (hinter der Frontklappe) |
Businterface | 2 x RJ 45 (switched) |
100 Mbit/s | Ja, vollduplex |
Autocrossing | Ja |
Protokoll |
|
ModbusTCP | Ja |
ModbusUDP | Ja |
Funktionen/Dienst |
|
Read Coils 1 | Ja |
Read Discrete Inputs 2 | Ja |
Read Holding Register 3 | Ja |
Read Input Register 4 | Ja |
Write Single Coil 5 | Ja |
Diagnose 8 | Ja |
Write Single Register 6 | Ja |
Write Multiple Coils 15 | Ja |
Write Multiple Register 16 | Ja |
Read/Write Multiple Register 23 | Ja |
TCP/IP | Ja |
ARP | Ja |
Web Dienste | Ja |
DHCP | Ja |
Diagnose/Status/Alarm |
|
RUN LED | Ja, grün/rot |
WD LED | Ja, grün/rot |
ERR LED | Ja, grün/rot |
Verbindungsanzeige LINK TX/RX | Ja |
Diagnosemeldungen | Ja |