Technische Daten - EK9000
Technische Daten | EK9000 |
|---|---|
Protokoll | ModbusTCP/UDP |
Schnittstellen | 2 x Ethernet 100 MBit/s, 1 x USB-Device (hinter der Frontklappe) |
Businterface | 2 x RJ 45 (switched) |
I/O-Anschluss | E-Bus (EtherCAT-Klemmen) |
Web-base Management | ja |
I/O-Klemmen | E-Bus (EL, ES, EP), Standard digitale Signale, Standard analoge Signale |
Anzahl an EtherCAT-Klemmen | max. 255 |
Max Größe Prozessdaten | max. 1440 Byte In- und Output Daten |
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Stromversorgung I/O-Klemmen | 2 A |
Max. Verlustleistung | 3 W |
Abmessungen (B x H x T) | 64 mm x 100 mm x 73 mm |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25°C … +60°C/-40°C…+85°C |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
![]() | E-Bus Strom/Einbaulagen **) - für -25°C..+60°C nur horizontale Einbaulage, E-Bus Strom 1 A max. |
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |
Systemdaten | Modbus (EK9000) |
|---|---|
Anzahl der E/A-Module | steuerungsabhängig |
Anzahl der E/A-Punkte | steuerungsabhängig |
Übertragungsmedium | 4 x 2 Twisted-Pair-Kupferkabel Kategorie 5 (100 MBit/s) |
Leitungslänge | 100 m |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Topologie | sternförmige Verkabelung, Linientopologie |