Technische Daten - EK3100
Technische Daten | EK3100 |
|---|---|
Businterface | 1 x D-Sub-Stecker, 9-polig mit Schirmung |
Protokoll | PROFIBUS DP |
Übertragungsraten | bis 12 MBit/s (automatische Erkennung) |
Schnittstellen | 1 x USB (hinter der Frontklappe) |
Webinterface | ja |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Powerkontakte | 24 V DC max./10 A max. |
Potenzialtrennung | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung) |
Max. Verlustleistung | 3 W |
I/O-Anschluss | E-Bus (EtherCAT-Klemmen) |
Stromversorgung für I/O-Klemmen | max. 2 A |
I/O-Klemmen | E-Bus (EL, ES, EP), Standard digitale Signale, Standard analog Signale. Alle kompatiblen EtherCAT-Teilnehmer werden in der GSD-Datei aufgelistet. |
Anzahl EtherCAT-Teilnehmer | max. 255 |
Abmessungen (B x H x L) | 65 mm x 100 mm x 73 mm |
Gewicht | ca. 215 g |
Betriebs-/Lagertemperatur Einbaulage horizontal | -25°C … +60°C/-40°C…+85°C |
Betriebs-/Lagertemperatur andere Einbaulage | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |
Kennzeichnungen / Zulassungen*) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
![]() | E-Bus Strom/Einbaulagen **) - für -25°C..+60°C nur horizontale Einbaulage, E-Bus Strom 1 A max. |
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |