Technische Daten – PROFIBUS
Technische Daten | PROFIBUS (EK3100) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der E/A-Module | steuerungsabhängig | ||||
Anzahl der E/A-Punkte | steuerungsabhängig | ||||
Übertragungsmedium | abgeschirmtes Kupferkabel 2 x 0,25 mm² | ||||
Leitungslänge | 1200 m | 1000 m | 400 m | 200 m | 100 m |
Übertragungsrate | 9,6/19,2/93,75 kBit/s | 187,5 kBit/s | 500 kBit/s | 1500 kBit/s | 3, 6, 12 MBit/s |
Topologie | Linientopologie | ||||
Feldbus | PROFIBUS DP | ||||
Businterface | 1 x D-Sub-Buchse, 9-polig | ||||
Erweiterbares Prozessabbild | bis zu 3 virtuelle Slaves zusätzlich | ||||
max. Prozessabbild | 4 Slaves x (240 Byte In / 240 Byte Out) | ||||
Protokoll |
| ||||
PROFIBUS-DP Slave | Ja | ||||
PROFIBUS-DP (virtueller Slave) | 4 (3 virtuelle PROFIBUS Nodes) | ||||
Funktionen/Dienste |
| ||||
PROFIBUS | DP | ||||
DPV1 Klasse 1 | Ja | ||||
Diagnose/Status/Alarm |
| ||||
RUN LED | Ja, grün/rot | ||||
BF LED | Ja, grün/rot | ||||
DIA LED | Ja, grün/rot | ||||