CtrlStatus DWORD verwenden

Wenn der Buskoppler EK3100 in TwinCAT eingefügt wird, wird auch automatisch das CtrlStatus DWORD-Modul eingefügt. Das CtrlStatus DWORD (4 Byte) hat folgende Bedeutung:

Input CtrlStatus DWORD

Aufbau und Bedeutung des Input CtrlStatus DWORD-Moduls.

Byte 3

Byte 2

Byte 1

Byte 0

Reserve

Diag

Counter High Byte

Counter Low Byte

Counter WORD (2 Byte):
Der Zähler ist ein E-Bus Zähler und wird bei jedem E-Bus Telegramm inkrementiert. Standardmäßig läuft der E-Bus mit 1 ms. Damit wird der Counter jede ms inkrementiert. Ist im Diag-Byte das Bit 2 gesetzt, so sind statt des Counters weitergehende Informationen über den Fehler enthalten.

DIAG BYTE (1 Byte):
0x10 E-Bus nach Fehler behoben. Ausgänge sind deaktiviert und müssen manuell durch das Control DWORD zurückgesetzt werden.

0x04 E-Bus Fehler liegt vor. Bei einem E-Bus Fehler tauscht der Buskoppler EK3100 weiterhin Daten mit dem PROFIBUS-Master aus. Die Eingangsdaten sind aber ungültig. Die Fehlerursache ist im High-Byte und die Position im Low-Byte des Counters kodiert.

Byte 1, Error-Code-Zähler

Byte 0, Zähler

Bedeutung

1

Klemmenposition

Falsches Modul.

2

Fehlendes Modul.

3

Modul gezogen.

4

Falsches Modul gesteckt.

5

EtherCAT-Slave nicht in OP.

6

State-Change abgebrochen.

7

Abnormal State-Change.

8

SDO-Abort

9

Falsche SDO-Länge

10

Falsche SDO-Daten.

Beispiel:
Byte 1 0x03 Unterbrechung des E-Bus, Byte 0 Position der Unterbrechung.

Output CtrlStatus DWORD

Aufbau und Bedeutung des Output CtrlStatus DWORD-Moduls.

Byte 3

Byte 2

Byte 1

Byte 0

Reserve

Reserve

Reserve

Control Byte

Control Byte (Bit 0):
Ist im DIAG BYTE das Bit 4 gesetzt (0x10), dann kann von der Steuerung der Fehler quittiert werden. Dafür muss das Bit 0 (im ersten Byte des Control DWORD) auf „TRUE“ gesetzt werden und mit fallender Flanke des Bit 0 wird der E-BUS wieder gestartet. Die Ausgangsprozessdaten sind sofort wieder aktiv.