EK1828 - Anschlussbelegung

Anschlussbelegung
|
Klemmstelle |
Beschreibung | |
|---|---|---|
|
Bezeichnung |
Nr. | |
|
Us 24 V |
1 |
Einspeisung für Buskoppler und E-Bus-Elektronik |
|
Input 1 |
2 |
Eingangskanal 1 |
|
Input 3 |
3 |
Eingangskanal 3 |
|
Output 1 |
4 |
Ausgangskanal 1 |
|
Output 3 |
5 |
Ausgangskanal 3 |
|
Up 24 V |
6 |
Einspeisung für die Powerkontakte |
|
Output 5 |
7 |
Ausgangskanal 5 |
|
Output 7 |
8 |
Ausgangskanal 7 |
|
Us 0 V |
9 |
Einspeisung für Buskoppler und E-Bus-Elektronik |
|
Input 2 |
10 |
Eingangskanal 2 |
|
Input 4 |
11 |
Eingangskanal 4 |
|
Output 2 |
12 |
Ausgangskanal 2 |
|
Output 4 |
13 |
Ausgangskanal 4 |
|
Up 0 V |
14 |
Einspeisung für die Powerkontakte |
|
Output 6 |
15 |
Ausgangskanal 6 |
|
Output 8 |
16 |
Ausgangskanal 8 |