Übersicht EtherCAT-Koppler
Um EtherCAT-Klemmen mit E-Bus-Kommunikation (Serien ELxxxx, ESxxxx, EMxxxx) an ein EtherCAT-Netzwerk anzuschließen, wird ein EtherCAT-Koppler benötigt. Dieser Koppler leitet vom übergeordneten EtherCAT-Netzwerk die Kommunikation an die Klemmen weiter oder arbeitet selbst als Master und erzeugt Telegramme. Für verschiedene Einsatzszenarien bietet Beckhoff unterschiedliche Komponenten an.
Die Auswahl des richtigen Kopplers richtet sich nach folgenden Kriterien:
- wird eine lokale Kleinsteuerung benötigt?
- wird der Koppler über Kupfer-Kabel oder Lichtwellenleiter angeschlossen?
- soll der Koppler über IP adressiert werden oder befindet er sich im ungeswitchten Netzwerk?
- wird der Koppler über EAP (EtherCAT Automation Protokoll) oder EtherCAT Device Protokoll angesteuert?
- benötigte Schutzart, IP20 oder höher?
- soll der Koppler über das HotConnect-Verfahren an verschiedenen Stellen am Netzwerk angesteckt werden?
Ein Koppler bindet nach rechts die angefügten Klemmen an, nach links kann er mit dem übergeordneten Netzwerk verbunden werden. Koppler, die nach "links" das EtherCAT-Device-Protokoll unterstützen, müssen dort mit einem EtherCAT Master verbunden werden.

Zur Auswahl kann folgende Übersicht verwendet werden Eigenschaften (Beckhoff EtherCAT Koppler):
Eigenschaft | EK1100 | EK1101 | EK1300 | EK1501 | EK1541 |
|---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
übergeordnete | 100 MBit | 100 MBit | 100 MBit | 100 MBit | 100 MBit |
übergeordnetes | 100 m | 100 m EK1101-0010: | 100 m | EK1501: EK1501-0010: | 50 m |
übergeordnete | RJ45 EK1100-0008: | RJ45 EK1101-0008: | 2 x M8-Buchse, | SC-Duplex EK1501: EK1501-0010: | Versatile Link Polymeric Optical Fiber |
übergeordnetes | EtherCAT Device Protokoll (ehem. Direct Mode) | EtherCAT Device Protokoll (ehem. Direct Mode) | EtherCAT Device Protokoll | EtherCAT Device Protokoll (ehem. Direct Mode) | EtherCAT Device Protokoll (ehem. Direct Mode) |
integrierte SPS/PLC | - | - | - | - | - |
unterstützt HotConnect mit am Gerät einstellbarer Adresse | - | ja | - | ja | ja |
Hinweis | Der EK1100 ist der "Standard"-Koppler für den Einsatz direkt am EtherCAT Master. | EK1101-0010: | Ankopplung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) an 100BASE-TX-EtherCAT-P-Netze |
|
|
Eigenschaft | EK18xx | EK9000 | EKx000 | EPxxxx | CX8000 |
|---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 | IP67 | IP20 |
übergeordnete | 100 MBit | 100 MBit | diverse s. Doc. | 100 MBit | 100 MBit |
übergeordnetes | 100 m | 100 m | s.Doc. | 100 m | 100 m |
übergeordnete | RJ45 | RJ45 | s.Doc | M8 | RJ45 |
übergeordnetes | EtherCAT Device Protokoll (ehem. Direct Mode) | EAP | s. Doc. | EtherCAT Device Protokoll (ehem. Direct Mode) | EtherCAT Device Protokoll (ehem. Direct Mode) |
integrierte SPS/PLC | - | - | - | - | ja |
unterstützt HotConnect mit am Gerät einstellbarer Adresse | - | - | - | - | - |
Hinweis | Die EK18xx integrieren einen Koppler für den Einsatz direkt am EtherCAT-Master und digitale Ein- u. Ausgänge ohne Zusatzbeschaltung. | Der EK9000 kann in einem geswitchten EtherCAT Netzwerk mit gerichteter IP-Adressierung angesteuert werden. | Wird der EK9000 mit einem anderen Feldbusanschluss versehen, ergibt sich der entsprechende Koppler EKx000. | Jede EP-Box stellt technologisch für sich einen EtherCAT Koppler mit intern angefügten IO-Funktionen dar. | Der CX8000 tritt zum übergeordneten EtherCAT Netzwerk als EtherCAT Slave auf und verwaltet gleichzeitig seine angefügten IO als Master. |