Anschlussbelegung EK1322

Anschlussbelegung EK1322 1:Abb.5: EK1322 Anschlüsse Einspeisung

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

US 24 V

1

+24 V Einspeisung US (System- und Sensorversorgung)

US 0 V

2

0V der System- und Sensorversorgung US

UP 24 V

3

+24 V Einspeisung UP (Peripheriespannung für Aktoren)

UP 0 V

4

0V der Peripheriespannung für Aktoren UP

Zulässiger Leitungsquerschnitt für die Klemmstellen der US/UP Einspeisung

Den zulässigen Leiterquerschnitt bzw. die Abisolierlänge entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.

Klemmbereich, Bemessungsanschluss

0,13 ... 1,5 mm2

Leitungsquerschnitt (AWG)

28 - 14

Eindrähtig H05(07) V-U

0,2 ... 1,5 mm2

Feindrähtig H05(07) V-K

0,2 ... 1,5 mm2

Feindrähtig (mit Aderendhülse, mit Kragen DIN46 228/4)

0,25 ... 0,75 mm2

Feindrähtig (mit Aderendhülse DIN 46 228/1)

0,25 ... 1,5 mm2

Abisolierlänge

ca. 8 ... 9 mm