Technische Daten
Technische Daten | EK1322 |
|---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT P‑Abzweigen |
Übertragungsmedium | EtherCAT P‑Kabel, geschirmt, auf 100BASE‑TX‑EtherCAT P‑Netze |
Businterface | 2 x M8-Buchse, geschirmt, schraubbar, EtherCAT P‑kodiert |
Spannungsversorgung | Externe Einspeisung: 24 V DC (-15 %/+20 %) für US und UP |
Summenstrom | Max. 3 A je US und UP für die Einspeisung |
Stromaufnahme aus US | 3 mA typ. |
Stromaufnahme aus UP | 3 mA typ. |
Stromtragfähigkeit pro Port | Max. 3 A je US und UP (Summenstrom beachten, siehe Kapitel Inbetriebnahme) |
Stromaufnahme E-Bus | 200 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (Versorgungsspannung US / Versorgungsspannung UP / EtherCAT) |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 24 mm x 100 mm x 62 mm |
Gewicht | ca. 100 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 25 °C ... +55 °C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C ... + 85 °C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen*) | CE, UKCA, EAC, cULus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).