Einführung
EK1322 | 2‑Port‑EtherCAT P‑Abzweig mit Einspeisung
Der 2‑Port‑EtherCAT P‑Abzweig EK1322 ermöglicht den Aufbau von EtherCAT P‑Sterntopologien. An den Ports können einzelne EtherCAT P‑Devices oder auch ganze EtherCAT P‑Stränge angeschlossen werden.
Der EK1322 kann in einem EtherCAT‑Strang an beliebiger Stelle zwischen den EtherCAT‑Klemmen (ELxxxx) eingesetzt werden.
Über die frontseitigen Klemmstellen werden die System‑ und Sensorversorgung US und die Peripheriespannung für Aktoren UP für die EtherCAT P‑Abgänge eingespeist.
Neben der Run‑LED und dem Link‑ und Activity‑Status des jeweiligen Ports wird über zwei Status‑LEDs der Zustand der Spannungen US und UP sowie Überlast und ein Kurzschlussfall angezeigt.