Diagnose-LED

Diagnose-LED 1:Abb.39: EK1322 LEDs

LED Diagnose EtherCAT State Machine

LED

Anzeige

Zustand

Beschreibung

Run

grün

aus

INIT

EtherCAT P‑Modul ist im Status Init

blinkt schnell

PREOP

EtherCAT P‑Modul ist im Status Pre-Operational

blinkt langsam

SAFEOP

EtherCAT P‑Modul ist im Status Safe-Operational

an

OP

EtherCAT P‑Modul ist im Status Operational

LEDs zur Feldbus-Diagnose

LED

Anzeige

Zustand

Beschreibung

X1 L/A

grün

aus

-

keine Verbindung zum vorhergehenden EtherCAT P‑Modul

an

link

Verbindung zum vorhergehenden EtherCAT P‑Modul

blinkt

active

Kommunikation mit vorhergehenden EtherCAT P‑Modul

X2 L/A

grün

aus

-

keine Verbindung zum nachfolgendem EtherCAT P‑Modul

an

link

Verbindung zum nachfolgendem EtherCAT P‑Modul

blinkt

active

Kommunikation mit nachfolgendem EtherCAT P‑Modul

LEDs zur Power-Supply-Diagnose

LED

Anzeige

Beschreibung

US

grün

aus

System- und Sensorversorgung US nicht vorhanden

an

System- und Sensorversorgung US vorhanden

rot

aus

System- und Sensorversorgung US >= 19,4 V, kein Überlast-/ Kurzschlussfall

an

System- und Sensorversorgung US < 19,4 V oder Überlast-/ Kurzschlussfall (Ausgangsstrom > 3 A)

UP

grün

aus

Peripheriespannung für Aktoren UP nicht vorhanden

an

Peripheriespannung für Aktoren UP vorhanden

rot

aus

Peripheriespannung für Aktoren UP >= 19,4 V, kein Überlast-/ Kurzschlussfall

an

Peripheriespannung für Aktoren UP < 19,4 V oder Überlast-/ Kurzschlussfall (Ausgangsstrom > 3 A)