EtherCAT P-Anschluss

Hinweis

Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das EtherCAT-/ EtherCAT P-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Module beginnen!

Die Einspeisung und Weiterleitung von EtherCAT P erfolgt über zwei EtherCAT P‑kodierte M8‑Steckverbinder am oberen Ende der Module:

EtherCAT P-Anschluss 1:Abb.24: EtherCAT P-Box, Anschlüsse für EtherCAT P
EtherCAT P-Anschluss 2:Abb.25: Pinbelegung M8, EtherCAT P In und EtherCAT P Out

Die Kontakte der EtherCAT P-kodierten M8‑Steckverbinder tragen einen maximalen Strom von 3 A.

Zwei LEDs zeigen den Status der Versorgungsspannungen an.

Steuerspannung US 24 VDC

Aus der 24 VDC Steuerspannung US werden der Feldbus, die Prozessor-Logik, die Eingänge und auch die Sensorik versorgt.

Peripheriespannung UP 24 VDC

Die Peripheriespannung UP versorgt die digitalen Ausgänge, sie kann separat zugeführt werden. Wird die Lastspannung abgeschaltet, bleiben die Feldbus-Funktion sowie Versorgung und Funktion der Eingänge erhalten.

Hinweis

Maximalen Strom beachten!

Beachten Sie auch bei der Weiterleitung von EtherCAT P, dass jeweils der für die M8-Steckverbinder maximal zulässige Strom von 3 A nicht überschritten wird!