Anzugsdrehmoment für den Steckverbinder

Anzugsdrehmoment für den Steckverbinder 1:
M8 EtherCAT-P-Anschluss

Bei der Montage des M8 EtherCAT-P-Steckverbinders ist folgendes zu beachten:

M8-Steckverbinder

Es wird empfohlen die M8-Steckverbinder mit einem Drehmoment von 0,4 Nm festzuziehen. Bei Verwendung des Drehmoment-Schraubendrehers ZB8800 ist auch ein max. Drehmoment von 0,5 Nm zulässig.

Anzugsdrehmoment für den Steckverbinder 2:
EtherCAT Box mit M8-Steckverbindern