Diagnose-LED
LEDs zur Feldbus-Diagnose
LED | Anzeige | Zustand | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
L/A E-Bus | grün | aus | - | keine Verbindung interner E-Bus |
an | linked | Verbindung interner E-Bus (E-Bus wird von der vorhergehenden Klemme weiter gereicht) | ||
blinkt | active | Verbindung/ Kommunikation interner E-Bus (E-Bus wird von der vorhergehenden Klemme weiter gereicht) | ||
X1 L/A (out) | grün | aus | - | keine Verbindung auf dem folgenden EtherCAT-P-Strang |
an | linked | Folgender EtherCAT-P-Teilnehmer angeschlossen | ||
blinkt | active | Kommunikation mit folgenden EtherCAT-P-Teilnehmer |
LEDs zur Power-Supply-Diagnose
LED | Anzeige | Zustand | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
US 24V | grün | aus |
| System- und Sensorversorgung US nicht vorhanden |
an |
| System- und Sensorversorgung US vorhanden | ||
UP 24V | grün | aus |
| Peripheriespannung für Aktoren UP nicht vorhanden |
an |
| Peripheriespannung für Aktoren UP vorhanden | ||
Diag UP | rot | aus |
| Peripheriespannung für Aktoren UP >= 19,4 V, kein Überlast/ Kurzschlussfall |
an |
| Peripheriespannung für Aktoren UP < 19,4 V oder Überlast/ Kurzschlussfall (Ausgangsstrom > 3 A) | ||
Diag US | rot | aus |
| System- und Sensorversorgung US >= 19,4 V, kein Überlast/ Kurzschlussfall |
an |
| System- und Sensorversorgung US < 19,4 V oder Überlast/ Kurzschlussfall (Ausgangsstrom > 3 A) |
LED Diagnose EtherCAT State Machine
LED |
Farbe |
Bedeutung | |
---|---|---|---|
RUN |
grün |
Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus |
Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
gleichmäßig blinkend |
Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
langsam blinkend |
Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an |
Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
schnell blinkend |
Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme |