Technische Daten
Technische Daten | EK1310 |
|---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Umsetzung der E-Bus-Signale auf 100BASE-TX-Ethernet zur Einspeisung in das EtherCAT P‑Netz |
Übertragungsmedium | EtherCAT P‑Kabel, geschirmt, auf 100BASE-TX |
Businterface | 1 x M8-Buchse, geschirmt, schraubbar, EtherCAT P‑kodiert |
Leitungslänge zwischen 2 Buskopplern | Max. 75 m |
Protokolle / Baudrate | Sämtliche EtherCAT-Protokolle / 100 MBaud |
Durchlaufverzögerung | ca. 1 µs |
Konfiguration | Nicht erforderlich |
Spannungsversorgung | Externe Einspeisung: 24 V DC (-15 %/+20 %) für US und UP |
Summenstrom | Max. 3 A je US und UP |
Stromaufnahme aus US | 3 mA typ. |
Stromaufnahme aus UP | 3 mA typ. |
Stromtragfähigkeit pro Port | Max. 3 A je US und UP |
Stromaufnahme E-Bus | Typ. 110 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (Versorgungsspannung US / Versorgungsspannung UP / EtherCAT) |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 44 mm x 100 mm x 68 mm |
Gewicht | ca. 120 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassung *) | CE, UKCA, EAC, cULus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).