EK1300 - Technische Daten
Technische Daten | EK1300 |
|---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) an 100BASE-TX‑EtherCAT P-Netze |
Übertragungsmedium | EtherCAT P-Kabel, geschirmt, auf 100BASE-TX-EtherCAT P-Netze |
Businterface | 2 x M8-Buchse, geschirmt, schraubbar, EtherCAT P‑kodiert |
Spannungsversorgung | aus EtherCAT P 24 V DC (-15 %/+20 %) für US und UP |
Summenstrom | aus EtherCAT P, max. 3 A je US und UP |
Stromaufnahme aus US | 40 mA + (∑ E-Bus-Strom/4) |
Stromaufnahme aus UP | 4 mA typ. |
Stromversorgung E-Bus | 2000 mA |
Stromtragfähigkeit pro Port | max. 3 A je US und UP |
Potenzialtrennung | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet) |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 44 mm x 100 mm x 68 mm |
Gewicht | ca. 175 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen*) | CE, UKCA, EAC, cULus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).