EK1300 - Einführung

EK1300 - Einführung 1:

EtherCAT P‑Koppler EK1300

Der Koppler EK1300 bindet EtherCAT‑Klemmen (ELxxxx) in das EtherCAT P‑Netzwerk ein.
Mit der oberen EtherCAT P‑Schnittstelle wird der Koppler an das Netzwerk angeschlossen.
Die untere EtherCAT P‑kodierte M8‑Buchse dient zur optionalen Weiterführung der EtherCAT P‑Topologie.

Da EtherCAT P die Spannungsversorgung und Kommunikation auf nur einer Leitung integriert, entfällt die zusätzliche Spannungsversorgung des Kopplers über die Klemmenpunkte. Je nach Anwendungsfall kann die System‑ und Sensorversorgung US oder die Peripheriespannung für Aktoren UP auf die Powerkontakte gebrückt werden.

Neben der Run‑LED und dem Link- und Activity‑Status wird über Status‑LEDs der Zustand der Spannungen US und UP sowie Überlast und ein Kurzschlussfall angezeigt.