Technische Daten
Technische Daten | EK1121-0010 |
|---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von 100BASE-TX-EtherCAT-Netzen |
Übertragungsmedium | Ethernet/EtherCAT-Kabel (Kupfer, min. Kat. 5, 4-adrig, AWG22), geschirmt |
Leitungslänge zwischen zwei Buskopplern | max. 300 m |
Protokolle | EtherCAT |
Übertragungsraten | 100 MBit/s |
Konfiguration | keine Adress- und Konfigurationseinstellung erforderlich |
Busanschluss | 1 x RJ45 |
Durchlaufverzögerung | ca. 1 µs |
Spannungsversorgung | aus E-Bus |
Stromaufnahme | typ. 160 mA |
Allgemeine Daten | EK1121-0010 |
|---|---|
Abmessungen (B x H x T) | ca. 26 mm x 100 mm x 52 mm (angereiht: 23 mm) |
Gewicht | ca. 65 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen*) | CE, UKCA, EAC, cULus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).