Technische Daten
Technische Daten | EK1122-0008 |
|---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT-Abzweigen über M8 |
Übertragungsmedium | Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. CAT 5), geschirmt |
Leitungslänge zwischen zwei Stationen | 100 m (100BASE-TX) |
Protokolle | EtherCAT |
Übertragungsraten | 100 MBit/s |
Konfiguration | keine Adress- und Konfigurationseinstellung erforderlich |
Businterface | 2 x M8-Buchse, geschirmt, schraubbar |
Durchlaufverzögerung | ca. 1 µs |
Spannungsversorgung | aus E-Bus |
Stromaufnahme E-Bus | typ. 220 mA |
Allgemeine Daten | EK1122-0008 |
|---|---|
Abmessungen (B x H x T) | ca. 26 mm x 100 mm x 52 mm (angereiht: 23 mm) |
Gewicht | ca. 65 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen*) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |
cFMus | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |