Technische Daten
Technische Daten | EK1561 |
|---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT-Abzweigen über POF |
Leitungslänge zwischen zwei Stationen | max. 50 m (100BASE-FX) POF |
Protokolle | sämtliche EtherCAT-Protokolle |
Übertragungsraten | 100 MBit/s |
Durchlaufverzögerung | ca. 1 µs |
Konfiguration | keine Adress- und Konfigurationseinstellung erforderlich |
Optische Daten | EK1561 |
|---|---|
Übertragungsmedium | Polymeric Optical Fiber |
Wellenlänge Transceiver | 650 nm |
Busanschluss | 1 x Versatile Link für POF-Duplex-Stecker (Steckerset ZS1090-0008) |
Minimale Ausgangsleistung (opt.) | NA = 0,5: -13,5 dBm |
Minimale erforderliche optische Eingangsleistung (Empfindlichkeit) | -26 dBm |
Allgemeine Daten | EK1561 |
|---|---|
Spannungsversorgung | aus E-Bus |
Stromaufnahme E-Bus | typ. 200 mA |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 26 mm x 100 mm x 52 mm (angereiht: 23 mm) |
Gewicht | ca. 65 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen*) | CE, UKCA, EAC, cULus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).