Technische Daten
Technische Daten | EK1521 |
---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT-Abzweigen |
Leitungslänge zwischen zwei Buskopplern | 2.000 m (100BASE-FX) Multimode-Glasfaser |
Protokolle | sämtliche EtherCAT-Protokolle |
Übertragungsraten | 100 MBit/s |
Durchlaufverzögerung | ca. 1 µs |
Konfiguration | keine Adress- und Konfigurationseinstellung erforderlich |
Optische Daten | EK1521 |
---|---|
Übertragungsmedium | Multimode-Glasfaser (MM) |
Wellenlänge Transceiver | typ. 1300 nm |
Busanschluss | 1 x SC Duplex |
Minimale Ausgangsleistung (opt.) | 62,5/125 µm, NA = 0,275: -20 dBm avg. |
Minimale erforderliche optische Eingangsleistung (Empfindlichkeit) | -31 dBm |
Allgemeine Daten | EK1521 |
---|---|
Spannungsversorgung | aus E-Bus |
Stromaufnahme | typ. 350 mA |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 26 mm x 100 mm x 52 mm (angereiht: 23 mm) |
Gewicht | ca. 70 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | Beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen* |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |