Technische Daten
Technische Daten | EK1110 | EK1110-0008 |
|---|---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Umsetzung der E-Bus-Signale auf 100BASE-TX-Ethernet zur Verlängerung des EtherCAT-Netzes | |
Übertragungsmedium | Ethernet CAT-5 Kabel (geschirmt) | |
Leitungslänge zwischen 2 Buskopplern | max. 100 m (100BASE-TX) | |
Protokolle / Baudrate | sämtliche EtherCAT-Protokolle / 100 MBaud | |
Durchlaufverzögerung | ca. 1 µs | |
Konfiguration | keine Adress- und Konfigurationseinstellung erforderlich | |
Busanschluss | 1 x RJ45 | 1 x M8-Buchse, geschirmt, schraubbar |
Spannungsversorgung | aus E-bus | |
Stromaufnahme | typ. 130 mA | |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Versorgungsspannung/EtherCAT) | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 44 mm x 100 mm x 68 mm | |
Gewicht | ca. 50 g | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... + 85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Erweiterte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Kennzeichnung / Zulassung*) | ||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |