Ausgabestände der Dokumentation

Version

Änderungen

2.6

  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Update Struktur

2.5

  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Update Kapitel „Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten“
  • Update Struktur
  • Update Hinweise
  • Update Revisionsstand
  • Kapitel „Entsorgung“ hinzugefügt

2.4

  • Update Kapitel „UL-Hinweise“
  • Struktur-Update

2.3

  • Technische Daten aktualisiert
  • Struktur-Update

2.2

  • Technische Daten aktualisiert
  • Struktur-Update

2.1

  • EK1110-0008 ergänzt

2.0

  • Migration

1.4

  • Technische Daten ergänzt
  • Kapitel "Montagehinweise bei erhöhter mechanischer Belastbarkeit" ergänzt

1.3

  • Technische Daten ergänzt
  • Struktur-Update

1.2

  • Technische Daten ergänzt

1.1

  • Technische Daten angepasst

1.0

  • Technische Daten ergänzt

0.1

  • Erste vorläufige Version