Montage auf der Tragschiene des Signal-Distribution-Boards
Der EtherCAT-EJ-Koppler EK1110-0043 wird mit dem Embedded PC (CXxxxx) und den EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) auf Tragschiene des Singal-Distribution-Boards montiert.
WARNUNGSetzen Sie das Modul-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Module beginnen!
Beachten Sie die Vorschriften zum ESD-Schutz!
Stellen Sie sicher, dass Signal-Distribution-Board vor der Montage und Demontage fest mit der Montagefläche verbunden ist. Die Montage auf/ Demontage vom unbefestigten Signal-Distribution-Board kann zu Beschädigungen des Boards führen.
Montage des EtherCAT-EJ-Kopplers

- Die EtherCAT-EJ-Koppler können aufgrund des rückseitigen Steckers nur auf Tragschienen TH35-7.5 (nach EN 60715) aufgerastet werden.
- 1. Stecken Sie zuerst den EtherCAT-EJ-Koppler auf die Tragschiene.
- Positionieren Sie den rückwärtigen Stecker des EtherCAT-EJ-Kopplers so, dass er mit dem zugehörigen Stecksockel auf dem Signal-Distribution-Board verbunden wird.
- Drücken Sie den EtherCAT-EJ-Koppler mit leichtem Druck auf vormontierte Tragschiene auf dem Signal-Distribution-Board bis die Verriegelung hörbar auf der Tragschiene einrastet. Nur wenn der EtherCAT-EJ-Koppler fest auf der Tragschiene eingerastet ist, wird der benötigte Kontaktdruck aufgebaut und somit eine sichere Verbindung zum Signal-Distribution-Board hergestellt.
- 2. Drücken Sie mit einem Schraubendreher die Arretierung auf der rechten Seite nach unten wodurch sich die Arretierung dreht und ebenfalls hörbar einrastet.
- Achten Sie bei der Montage auf sichere Verrastung des Kopplers mit der Tragschiene des Signal-Distribution-Boards! Die Folgen mangelnden Kontaktdrucks sind:
- Qualitätsverluste des übertragenen Signals,
- Erhöhte Verlustleistung der Kontakte
- Beeinträchtigung der Lebensdauer
Montage der EtherCAT-Klemmen (ELxxxx und des Buskopplers CXxxxx)

- Reihen Sie auf der linken Seite des EtherCAT-EJ-Kopplers die Busklemmen an.
- Stecken Sie dazu die Komponenten mit Nut und Feder zusammen und schieben Sie die Klemmen gegen die Tragschiene, bis die Verriegelung hörbar auf der Tragschiene einrastet.
Wenn Sie die Klemmen erst auf die Tragschiene schnappen und dann nebeneinander schieben ohne das Nut und Feder ineinander greifen, wird keine funktionsfähige Verbindung hergestellt! Bei richtiger Montage darf kein nennenswerter Spalt zwischen den Gehäusen zu sehen sein. - Montieren Sie als letztes den Embedded PC (CXxxxx). Beachten Sie hierzu die zugehörige Dokumentation des Embedded PCs!
![]() | Tragschienenbefestigung Der Verriegelungsmechanismus der Klemmen und Koppler reicht in das Profil der Tragschiene hinein. Achten Sie bei der Montage der Komponenten darauf, dass der Verriegelungsmechanismus nicht in Konflikt mit den Befestigungsschrauben der Tragschiene gerät. Verwenden Sie zur Befestigung von Tragschienen mit einer Höhe von 7,5 mm unter den Klemmen und Kopplern flache Montageverbindungen wie Senkkopfschrauben oder Blindnieten. |
Demontage

- Für die Demontage des EtherCAT-EJ-Kopplers lösen Sie die Arretierung. Drücken Sie diese mit einem Schraubendreher nach vorne.
- Jede Klemme wird durch eine Verriegelung auf der Tragschiene gesichert, die zur Demontage gelöst werden muss:
- Ziehen Sie die Klemme an ihren orangefarbigen Laschen ca. 1 cm von der Tragschiene herunter. Dabei wird die Tragschienenverriegelung dieser Klemme automatisch gelöst und Sie können die Klemme nun ohne großen Kraftaufwand aus dem Busklemmenblock herausziehen.
- Greifen Sie dazu mit Daumen und Zeigefinger die entriegelte Klemme gleichzeitig oben und unten an den Gehäuseflächen und ziehen sie aus dem Busklemmenblock heraus.
Verbindungen innerhalb eines Busklemmenblocks
Die elektrischen Verbindungen zwischen Buskoppler und Busklemmen werden durch das Zusammenstecken der Komponenten automatisch realisiert:
- Die sechs Federkontakte des K-Bus/E-Bus übernehmen die Übertragung der Daten und die Versorgung der Busklemmenelektronik.
- Die Powerkontakte übertragen die Versorgung für die Feldelektronik und stellen so innerhalb des Busklemmenblocks eine Versorgungsschiene dar. Die Versorgung der Powerkontakte erfolgt über Klemmen auf dem Buskoppler (bis 24 V) oder für höhere Spannungen über Einspeiseklemmen.
![]() | Powerkontakte Beachten Sie bei der Projektierung eines Busklemmenblocks die Kontaktbelegungen der einzelnen Busklemmen, da einige Typen (z.B. analoge Busklemmen oder digitale 4-Kanal-Busklemmen) die Powerkontakte nicht oder nicht vollständig durchschleifen. Einspeiseklemmen (KL91xx, KL92xx bzw. EL91xx, EL92xx) unterbrechen die Powerkontakte und stellen so den Anfang einer neuen Versorgungsschiene dar. |
PE-Powerkontakt
Der Powerkontakt mit der Bezeichnung PE kann als Schutzerde eingesetzt werden. Der Kontakt ist aus Sicherheitsgründen beim Zusammenstecken voreilend und kann Kurzschlussströme bis 125 A ableiten.

Beachten Sie, dass aus EMV-Gründen die PE-Kontakte kapazitiv mit der Tragschiene verbunden sind. Das kann bei der Isolationsprüfung zu falschen Ergebnissen und auch zur Beschädigung der Klemme führen (z. B. Durchschlag zur PE-Leitung bei der Isolationsprüfung eines Verbrauchers mit 230 V Nennspannung). Klemmen Sie zur Isolationsprüfung die PE- Zuleitung am Buskoppler bzw. der Einspeiseklemme ab! Um weitere Einspeisestellen für die Prüfung zu entkoppeln, können Sie diese Einspeiseklemmen entriegeln und mindestens 10 mm aus dem Verbund der übrigen Klemmen herausziehen.
WARNUNGDer PE-Powerkontakt darf nicht für andere Potentiale verwendet werden!